AZ 17-11ZRK-ST
AZ 17-11ZRK-ST
Produkttypebetegnelse: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uden | Kabelforskruning M16 |
2243 | Forreste kabelindgang |
2243-1 | Bagerste kabelindgang |
ST | Stik M12, 4-polet |
(4) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(5) | |
5M | Ledningslængde 5 m |
6M | Ledningslængde 6 m |
- Forbindelse M12 x 1, 4 polet
- 30 mm x 78,5 mm x 30mm
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- lille krop
- Universelt kodet
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Upåvirkelig overfor snavs
- 8 Aktuator plan
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 17-11ZRK-ST |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101140774 |
EAN (European Article Number) |
4030661119731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
85 g |
Generelle data - egenskaber
Holdekraft |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Antal kabelgennemføringer |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 koblinger |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 koblinger |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Brugstid |
20 År |
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Holdekraft |
30 N |
Tvangsåbningsstrækning |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2 m/s |
Fastgørelse |
Skruer |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
30 mm |
Bredde på føler |
30 mm |
Højde på føler |
78,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Storage and transport temperature |
-30 ... +85 °C |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Rated impulse withstand voltage, connector 4-pole |
2.5 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
Koblingsfrekvens |
2.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Bemærk, brugskategori DC-13 |
Connector 4-pole |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Bemærk, brugskategori DC-13 |
Connector 4-pin |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Individuel kodning tilgængelig ved forespørgsel |
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
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 08.45