AZ 17/170ZI-B1

AZ 17/170ZI-B1

  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Særligt passende til skydedøre
  • lille krop
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Hulforseglende prop inkluderet
  • 8 Aktuator plan
Produkttypebetegnelse:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenKabelforskruning M16
STStik M12

(4)
B1Aktuator B1
B5Aktuator B5
B6LAktuator B6L
B6RAktuator B6R

(5)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Holdekraft

Antal sikkerhedskontakter

AZ 17-02ZI B1

Artikelnummer 101121963

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZI-ST B1

Artikelnummer 101144078

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZRI B1

Artikelnummer 101136308

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZRI-ST B1

Artikelnummer 101144080

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZI B1

Artikelnummer 101121962

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZI-ST B1

Artikelnummer 101144076

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZRI B1

Artikelnummer 101136304

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZRI-ST B1

Artikelnummer 101144077

Safety switch with separate actuator

Til artikkel