AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • Højer hånds udgave
  • Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
  • Kunstof hus
  • Dobbelt isoleret
  • Langt lig
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • lille krop
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Hulforseglende prop inkluderet
  • 8 Aktuator plan
Produkttypebetegnelse:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenKabelforskruning M16
STStik M12

(4)
B1Aktuator B1
B5Aktuator B5
B6LAktuator B6L
B6RAktuator B6R

(5)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Holdekraft

Antal sikkerhedskontakter

AZ 17-02ZI B6R

Artikelnummer 101122856

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZI-ST B6R

Artikelnummer 101144091

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-02ZRI B6R

Artikelnummer 101136310

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZI B6R

Artikelnummer 101122855

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZRI B6R

Artikelnummer 101136306

Safety switch with separate actuator

Til artikkel

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Artikelnummer 101144090

Safety switch with separate actuator

Til artikkel