AZ 3350-03ZK-U270

Artikelnummer: 101177188

Downloads

ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

AZ 3350-(1)-(2)-(3)


(1)
03ZK3 brydekontakter (NC)
12ZUEK1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC)

(2)
1637guldbelagte kontakter

(3)
U90Aktiveringsknap drejet 90° til venstre for døranslag
U270Aktiveringsknap drejet 270° til højre for døranslag
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • Aktuatorhoved roteret 270°
  • metal hus
  • Låsehåndtag
  • Langt lig
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

AZ 3350-03ZK-U270

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101177188

EAN (European Article Number)

4030661307978

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-02

ETIM number, version 7.0

EC002592

ETIM number, version 6.0

EC002592

Ekstrainformation, (bestillings data)

For at bestille, vælg først den ønskede sikkerhedsafbryder og derefter dørhåndtagssystemet.

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

230 g

Generelle data - egenskaber

Antal aktiverende retninger

1

Antal sikkerhedskontakter

3

Antal kabelgennemføringer

1

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Døranslag

Højre

Skærestyrke

15.000 N

Tvangsåbningsstrækning

10,7 mm

Positive break force per NC contact, minimum

5 N

Aktiveringshastighed, maksimum

0,2 m/s

Fastgørelse

Skruer

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

1x M20

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Allowed type of cable

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

38 mm

Bredde på føler

40,5 mm

Højde på føler

114 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Betinget kortslutningsstrøm 
iht. EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Koblingselement

Åbner (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Koblingsfrekvens

1.200 /h

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Elektrisk data - sikkerhedskontakter

Spænding, brugskategori AC-15

230 VAC

Strøm, brugskategori AC-15

4 A

Spænding, brugskategori DC-13

24 VDC

Strøm, brugskategori DC-13

4 A

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefaling (produktkombination)

AZ 3350-STS30-01

AZ 3350-STS30-03

AZ 3350-STS30-06

AZ 3350-STS30-08

Sprog filter

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 13.32