AZ 3350-STS30-02
Artikelnummer:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Artikelnummer:
101176971
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ 3350-STS30-02 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Materiale til operatorerne |
Aluminium |
Materiale til monteringsplade |
steel |
Bruttovægt |
1.675 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstophåndtag |
Ja |
Mekaniske data
Døranslag |
Venstre |
Skærestyrke |
15.000 N |
Aktuator monteret |
Inde |
Inkluderet
Inkluderet |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Info - Måltegning
Bemærk |
Tegningerne vises altid så afbryderen kan ses. |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 20.18