AZ 415
- metal hus
- Langt lig
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- Justerbar kuglelås til 400 N
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Fjedrede aktuatorer
Produkttypebetegnelse: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) |
02/02 | 2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC) |
02/20 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
11/11 | 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) |
(2) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.