AZ3350-B6H
AZ3350-B6H
Downloads
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ3350-B6H |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101214017 |
EAN (European Article Number) |
4030661446417 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
90 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
400 mm |
Aktuator |
bevægelig |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 400 mm Hængslets akse bør være 28 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen ad aktuatorens smalle side 650 mm Hængslets akse bør være 49 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 09.01