AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Artikelnummer:
101191659
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20
Artikelnummer:
101191659
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Én-håndet nødudgang,
selv i tilstand uden strøm - Aktuator for hængslede afskærmninger
- Aktuator med returfjeder
- Let og intuitivt brug
- Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
- Forskellige håndtag tilgængelige
- større mekanisk stabilitet
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P20 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101191659 |
EAN (European Article Number) |
4030661351193 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Godkendelser - Forskrifter
Bemærk |
Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 200 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Metal |
Materiale til aktuatoren |
zink sprøjtestøbt |
Materiale til operatorerne |
Aluminium, kunststofbeklædt |
Materiale til monteringsskruer |
Metal, plastbeklædt |
Bruttovægt |
1.335 g |
Generelle data - egenskaber
Nødudgang |
Ja |
Dørsensor |
Ja |
Mekaniske data
Greb |
Dørgreb Drejeknap |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Højre |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
37 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
Højde af aktuator |
115 mm |
Længde på nødåbning |
60 mm |
Bredde på nødåbning |
115 mm |
Højde på nødåbning |
115 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat. |
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
Dimensionstegning, aktuator
Dimensionstegning, aktuator
EU-overensstemmelseserklæring
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZ 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheitsschalter für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 26. Februar 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 05.29