AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Artikelnummer:
103026322
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ
Artikelnummer:
103026322
- med integreret spærringsmærke
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- til venstrehængslede døre
- Let og intuitivt brug
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
- Aktuator for hængslede afskærmninger
- med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
- Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P20-SZ |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103026322 |
EAN (European Article Number) |
4030661515809 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Godkendelser - Forskrifter
Bemærk |
Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
zink sprøjtestøbt |
Materiale til operatorerne |
Aluminium, kunststofbeklædt |
Materiale til monteringsskruer |
Metal, plastbeklædt |
Bruttovægt |
1.197 g |
Generelle data - egenskaber
Nødudgang |
Ja |
Spærringsmærke integreret |
Ja |
Mekaniske data
Greb |
Dørgreb |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Venstre |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
94 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
Højde af aktuator |
115 mm |
Længde på nødåbning |
60 mm |
Bredde på nødåbning |
115 mm |
Højde på nødåbning |
115 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat. |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 12.33