AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- til venstrehængslede døre
- med dørgreb og nødfrakoblingsgreb
- med integreret spærringsmærke
- Aktuator for hængslede afskærmninger
- Let og intuitivt brug
- Ingen chance for skade fra fremstikkende aktuator
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Stikker ikke frem ind i døråbningen
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Godkendelser - Forskrifter
Bemærk |
Certificering i forbindelse med enhederne AZ/AZM 201 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Materiale til aktuatoren |
zink sprøjtestøbt |
Materiale til operatorerne |
Aluminium, kunststofbeklædt |
Materiale til monteringsskruer |
Metal |
Bruttovægt |
3.020 g |
Generelle data - egenskaber
Nødudgang |
Ja |
Spærringsmærke integreret |
Ja |
Mekaniske data
Greb |
Dørgreb |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Venstre |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
5.500 N |
Låsestyrke, maksimum |
7.150 N |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
94 mm |
Aktuatorens bredde |
115 mm |
Højde af aktuator |
115 mm |
Længde på låsestang |
83 mm |
Bredde på låsestang |
75 mm |
Højde på låsestangen |
2.600 mm |
Bemærk (Højde på låsestangen) |
kunden kan afkorte palarmen |
Inkluderet
Inkluderet |
Aktuatormodul AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med styreblad 4 skruer med forsænket hoved M5x10 4 U-stykker 2 sekskantmøtrikker M8 2 spærringsmærker, 1200 mm, forzinkede Støtteleje hhv. (ved P30) og nødfrakobling komplet (bei P31) |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 02.32