AZM 161
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Kontakt
- Langt lig
Produkttypebetegnelse: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Wargo klemmer |
ST | Indbygningsstik M12 |
(2) | |
11/03 | Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC) med indbygningsstik |
12/03 | Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC) |
12/11 | Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) med indbygningsstik |
11/12 | Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) med indbygningsstik |
12/12 | Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
uden | Hjælpefrakobling i siden |
ED | Hjælpefrakobling på dækslets side |
(6) | |
T | Nødfrakobling i siden |
TD | Nødfrakobling på dækslets side |
TU | Nødstop tilbagestilling |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
uden | uden LED |
G | med LED (kun til US: 24 VAC/DC) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.