AZM 161 AS
- Sikkerheds afbryder med lås
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
Produkttypebetegnelse: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
BZ | Kombineret overvågning af aktuator/låsning |
(2) | |
ST1 | Stik nede |
ST2 | Stik til højre |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
uden | Magnetforsyning fra AS-interface |
P | Magnetforsyning fra 24 VDC (AUX) |
(6) | |
uden | Manuel reset |
N | Nødstop tilbagestilling |
T | Nødudgang |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.