AZM 161I-B1

AZM 161I-B1

  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • Dobbelt isoleret
  • Høj holdekraft
  • Langt lig
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Særligt passende til skydedøre
Produkttypebetegnelse:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCWargo klemmer
SKSkrue terminaler
STStik M12

(2)
11/03Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC) med indbygningsstik
12/11Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) med indbygningsstik
12/03Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 3 sluttekontakt (NC)
11/12Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakter (NC) med indbygningsstik
12/12Magnet: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / Aktuator: 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC)

(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(5)
udenHjælpefrakobling i siden
EDHjælpefrakobling på dækslets side
EUHjælpefrakobling på bagsiden

(6)
TNødfrakobling i siden
TDNødfrakobling på dækslets side
TUNødfrakobling på bagsiden
NNødstop tilbagestilling

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
udenuden LED
Gmed LED (kun til US: 24 VAC/DC)

(9)
B1Inkl. aktuator B1
B1EInk. aktuator B1E
B6LInk. aktuator B6 t.v.
B6RInk. aktuator B6 t.h.
B1-1747Ink. aktuator B1-1747
B1-2024Ink. aktuator B1-2024
B1-2053Ink. aktuator B1-2053
B1-2177Ink. aktuator B1-2177
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Holdekraft

Antal sikkerhedskontakter

Nødudgang

Spænding for at låse

Hvilestrømsprincip

AZM 161CC-12/03RI-024-B1

Artikelnummer 101212388

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12I-024-B1

Artikelnummer 101214650

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

Artikelnummer 101213351

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RIA-024-B1

Artikelnummer 101211547

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RIED/TU -024-B1

Artikelnummer 101214462

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RIT-024-B1

Artikelnummer 103000236

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM161SK-12/12RITU-024-B1

Artikelnummer 103000234

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RITD/EU-024-B1

Artikelnummer 101216921

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B1

Artikelnummer 103000011

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161SK-12/12RITD-024-B1

Artikelnummer 103008166

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161CC-12/12RIED/TU-024-B1

Artikelnummer 103035469

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 161ST-11/12RI-024G-B1

Artikelnummer 101216187

Solenoid interlock

Til artikkel