AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC
Produkttypebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
uden | Skæreklemmer |
SK | Skrue terminaler |
(2) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
I | Individuel kodning |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
uden | Kabelforskruning |
ST | Stik M12 x 1 |
(6) | |
B1 | med aktuator B1 |
B5 | med aktuator B5 |
B6L | med aktuator B6L |
B6R | med aktuator B6R |
(7) | |
uden | Manuel reset |
2197 | Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen) |
1637 | guldbelagte kontakter |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) |
11/02 | 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 2 brydekontakter (NC) |
12/00 | 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / - |
12/11 | 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) |
12/02 | 1 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC) |
02/01 | 2 brydekontakter (NC), - /1 brydekontakt (NC), - |
02/10 | 2 brydekontakter (NC), - / 1 sluttekontakt (NO), - |
(2) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(4) | |
B1 | med aktuator B1 |
B5 | med aktuator B5 |
B6L | med aktuator B6L |
B6R | med aktuator B6R |
(5) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(6) | |
2197 | Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip |
- Tilslutning M12, 4 polet
- A- og B-kodning af stikkene
- Dobbelt isoleret
- Individuel kodning
- Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
- Højer hånds udgave
- Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101146843 |
EAN (European Article Number) |
4030661140339 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
generel information |
Individuel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
325 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Klassifikation - fejludlukkelse
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
50 mm |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
1.000 N |
Låsestyrke, maksimum |
1.300 N |
Holdekraft |
30 N |
Tvangsåbningsstrækning |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
8,5 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2 m/s |
Fastgørelse |
Skruer |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet Indbygningsstik M12, 4-polet, B-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
30 mm |
Bredde på føler |
108 mm |
Højde på føler |
75,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
2,5 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
4 A |
Forsyningsspænding |
24 VAC/DC |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Bemærk (koblingselement) |
Skiftekontakt med dobbelt brud, type Zb eller 2 brydere, eller 3 brydere, eller 4 brydere, med galvaniserede adskilte kontaktbroer |
Koblingsprincip |
slow action, positive break NC contact |
Koblingsfrekvens |
1.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrisk data - sikkerhedskontakter
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Elektrisk data - hjælpekontakterne
Spænding, brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Strøm, brugskategori AC-15 |
4 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
4 A |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning aftagelige afskærmninger hængslet sikkerhedskontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Ikke tilgængelig som reservedel Tætnings paler The actuator is included in the scope of delivery |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Hængslets akse bør være 11 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. Aktuatorradius justerbar, minimum 50 mm, med en unbrakonøgle 2 mm (a) Aktuatoren er ikke tilgængelig separat. |
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
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 10.32