AZM 170
- Kunstof hus
- Dobbelt isoleret
- Kompakt design
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Langt lig
- Høj holdekraft
Produkttypebetegnelse: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
uden | Skæreklemmer |
SK | Skrue terminaler |
(2) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
uden | Kabelindgang M20 |
ST | 2 stik M12, 4-polet |
ST-2431 | som ST, separat magnetovervågning |
ST8 | Stik M12 8-polet |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(8) | |
uden | Manuel reset |
2197 | Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen) |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Holdekraft
Antal hjælpekontakter
Antal sikkerhedskontakter
Tilslutning, Stik
Forsyningsspænding
Forsyningsspænding
Nødudgang
Spænding for at låse
Hvilestrømsprincip
Systemkomponenter
Aktuator AZM 170
AKTUATOR AZ 17/170-B1-2245
- Lige aktuator med gummi ophæng
- Dæmper vibrationer på beskyttelsesenhed
- Særligt passende til skydedøre
AKTUATOR AZM 170-B6
- Særligt passende til hængslede afskærmninger
- Aktuatorretningen kan vælges ved passende indsætning af indstikket
AKTUATOR AZM 170-B25-L-G1
- Dørhængsel på venstre side (Synspunkt mod det farlige område)
- med Stjernegreb
- Ergonomisk operation
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Ingen fremstikkende aktuator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtag tilgængelige
- Mulighed for at montere egne håndtag med en standard firkantet skrue (8 mm)
AKTUATOR AZM 170-B25-L-G2
- Dørhængsel på venstre side (Synspunkt mod det farlige område)
- med T-greb
- Ergonomisk operation
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Ingen fremstikkende aktuator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtag tilgængelige
- Mulighed for at montere egne håndtag med en standard firkantet skrue (8 mm)
AKTUATOR AZM 170-B25-R-G1
- højre hængt døre (Synspunkt mod det farlige område)
- med Stjernegreb
- Ergonomisk operation
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Ingen fremstikkende aktuator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtag tilgængelige
- Mulighed for at montere egne håndtag med en standard firkantet skrue (8 mm)
AKTUATOR AZM 170-B25-R-G2
- højre hængt døre (Synspunkt mod det farlige område)
- med T-greb
- Ergonomisk operation
- Ingen supplerende dørhåndtag påkrævet
- Ingen fremstikkende aktuator
- Enkel montering
- Flere dørhåndtag tilgængelige
- Mulighed for at montere egne håndtag med en standard firkantet skrue (8 mm)
Tilbehør AZM 170
TK-M5
- Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør
- Til vedligeholdelse, installation etc.