AZM 170 AS
- Sikkerheds afbryder med lås
- Integreret AS interface
- Kunstof hus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
Produkttypebetegnelse: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Aktuator overvåget |
BZ | Kombineret overvågning af aktuator/låsning |
(2) | |
ST | Stik M12 |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
P | Magnetforsyning 24 VDC (aux) |
(6) | |
2197 | Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.