AZM 170 B ST-AS RAP
AZM 170 B ST-AS RAP
Produkttypebetegnelse: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | Aktuator overvåget |
BZ | Kombineret overvågning af aktuator/låsning |
(2) | |
ST | Stik M12 |
(3) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
P | Magnetforsyning 24 VDC (aux) |
(6) | |
2197 | Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip |
- Aktuator overvåget
- Spænding for at låse
- Sikkerheds afbryder med lås
- Integreret AS interface
- Kunstof hus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Dobbelt isoleret
- Høj holdekraft
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM 170 B ST-AS RAP |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101210414 |
EAN (European Article Number) |
4030661390406 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus ASi-SaW |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Bruttovægt |
310 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Aktuator overvåget |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
c |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
PFH-værdi |
1,16 x 10⁻⁶ /h |
Bemærk (PFH-værdi) |
op til maks. 100.000 skiftecykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
1 |
Brugstid |
20 År |
Klassifikation - fejludlukkelse
OBS: |
Kan anvendes hvis udelukkelse af fejl for farlig beskadigelse af 1-kanalsmekanismen er tilladt og en tilstrækkelig manipulationsbeskyttelse kan garanteres. |
Performance Level, til |
d |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
3 |
PFH-værdi |
1,01 x 10⁻⁷ /h |
Bemærk (PFH-værdi) |
op til maks. 100.000 skiftecykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke |
1.000 N |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
2 m/s |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Bredde på føler |
90 mm |
Højde på føler |
75,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Strømforbrug, maksimum |
100 mA |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
Specifikation |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i profil |
S-7.B.F.E |
AS-i, ID-kode |
0x7 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode 1 |
0xF |
AS-i, ID-kode 2 |
0xE |
AS-i indgang, kanal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgange, DO 0 |
Solenoidekontrol |
AS-i udgange, DO 1 |
Ingen function |
AS-i udgange, DO 2 |
Ingen function |
AS-i udgange, DO 3 |
Ingen function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Dør og aktuator genkendt |
AS-i Parameter bits, P1 |
Låsning spærret |
AS-i Parameter bits, P2 |
Ingen funktion |
AS-i Parameter bits, P3 |
Ingen funktion |
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF) FID: Periferifejl |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Strømforbrug |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
(1) grøn LED: Forsyningsspænding (2) rød LED: Kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 (3) gul LED: Frigivelsesstatus |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Eftersom beskyttelsesanordningen kan åbnes umiddelbart ved spændingssvigt eller aktivering af hovedafbryderen, må sikkerhedsafbryderne kun bruges i særtilfælde med arbejdsstrømsprincip efter streng vurdering af ulykkesrisikoen. |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 00.55