AZM 170I-B6L

AZM 170I-B6L

  • Dobbelt isoleret
  • Individuel kodning
  • Kodningstrin HØJT ifølge ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt design
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Langt lig
  • Høj holdekraft
  • Højre hånds udgave
  • Til meget små aktiveringsradius i linje med eller ved 90° til aktuators niveau
Produkttypebetegnelse:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
udenSkæreklemmer
SKSkrue terminaler

(2)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)

(3)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
IIndividuel kodning

(4)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(5)
udenKabelforskruning
STStik M12 x 1

(6)
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R

(7)
udenManuel reset
2197Hjælpefrakobling i siden (standard på stik- og hvilestrømsversionen)
1637guldbelagte kontakter

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
11/021 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC) / 2 brydekontakter (NC)
12/001 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / -
12/111 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO), 1 brydekontakt (NC)
12/021 sluttekontakt (NO), 2 brydekontakter (NC) / 2 brydekontakter (NC)
02/012 brydekontakter (NC), - /1 brydekontakt (NC), -
02/102 brydekontakter (NC), - / 1 sluttekontakt (NO), -

(2)
udenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
B1med aktuator B1
B5med aktuator B5
B6Lmed aktuator B6L
B6Rmed aktuator B6R

(5)
1637guldbelagte kontakter

(6)
2197Hjælpefrakobling til hvilestrømsprincip
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Antal sikkerhedskontakter

Spænding for at låse

Hvilestrømsprincip

AZM 170-02ZRI-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer 101140810

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144353

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer 101144373

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer 101140812

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRI-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer 101140809

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRI-ST-B6L-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 101144372

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170-11ZRIA-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer 101140811

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6L 24VAC/DC

Artikelnummer 103009059

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6L-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103025179

Solenoid interlock

Til artikkel