AZM 200ST2-T-1P2PW
AZM 200ST2-T-1P2PW
Produkttypebetegnelse: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
uden | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
SK | Skrue terminaler |
CC | Fjederforbindelse |
ST1 | Stiktilslutning M23 x 1, (8+1-polet) |
ST2 | Stiktilslutning M12 x 1, 8-polet |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
1P2PW | lige - 1P2P, kombineret diagnosesignal: beskyttelsesanordning lukket, og skærmlåsen er spærret |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Tilslutning M12, 8 polet
- Kunstof hus
- Elektronisk kontaktfrit kodet system
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
AZM 200ST2-T-1P2PW |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101210048 |
EAN (European Article Number) |
4030661384016 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Aktivt princip |
induktiv |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Reaktionstid, maksimum |
60 ms |
Længde af risiko, maksimum |
120 ms |
Bruttovægt |
609 g |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Beskyttelseslåsning overvåget |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, til |
d |
Kontrolkategori |
2 |
PFH-værdi |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12 , 8-polet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
220 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, minimum |
30 % |
Relativ fugtighed, maksimum |
95 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
50 mA |
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, cirka |
1 Hz |
Elektriske data, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Omkoblingstærskler til magnetindgange |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Forsyningsstrøm, sikkerhedsudgange {mA} |
250 mA |
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Spændingsfald Ud, maksimum |
4 V |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidekontrol |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Trekant nøgle til AZM 200 |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
AZ/AZM 200-B1 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
UL-certifikat
Ledningseksempel (el-ledningsføring)
Brochure
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
Ledningseksempel
103013909 AZM201Z-ST2-T-1P2PW
- Spænding for at åbne
- Beskyttelseslåsning overvåget
- Kunstof hus
- Højeste længde af følerkæden 200 m
- Selvovervågende serier-forbindelse
- Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
- 3 Leds for at vise driftsforhold
- Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Intelligent diagnose
- Manuel reset
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
- Høj holdekraft 2000 N
- symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
- OSSD-sikkerhedsudgange
- Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 200 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5122.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 12. Mai 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 12.19