AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC
Produkttypebetegnelse: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
11/02 | 3 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
11/20 | 1 brydekontakt (NC) / 3 sluttekontakter (NO) |
02/11 | 3 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO) |
02/20 | 2 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO) |
02/02 | 4 brydekontakter (NC) |
(2) | |
X | Beskyttelsesklasse IP54 |
Z | Beskyttelsesklasse IP67 |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(4) | |
STR | Stikbøsning M23 højre |
ST | Stikbøsning M23 nederst |
(5) | |
uden | uden hjælpefrakobling |
E | Hjælpefrakobling med trekantnøgle |
F | med en trekantsnøgle (sikret med låseskrue) |
FE | brug trekant nøgle |
RS | Hjælpefrakobling med nøgle |
T | Nødoplåsning med slagknap (kun til princip m. spænding for at åbne) |
TE | Nødoplåsning og hjælpefrakobling, montering udvendigt ( kun til princip m. spænding for at åbne) |
TEI | Nødoplåsning og hjælpefrakobling, montering indvendigt (kun for princip m. spænding for at åbne) |
NS | Nødoplåsning med trykcylinder |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
(1) | |
A | Spænding for at låse |
(2) | |
ST | Stikbøsning M23 højre |
uden | Spænding for at åbne |
STR | Stikbøsning M23 nederst |
(3) | |
uden | uden hjælpefrakobling |
E | Hjælpefrakobling med en trekantnøgle (kun med hvilestrømsprincip) |
(4) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
- Justerbar kuglelås til 400 N
- 2 afbrydere i ét hus
- Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
- Ex version tilgængelig
- Manuel reset
- 141 mm x 100 mm x 56,5 mm
- metal hus
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Robust design
- Langt lig
- 2 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutning med skrueterminaler
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM 415-11/11ZPKF 24VAC/DC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101167209 |
EAN (European Article Number) |
4030661218236 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
BG cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
elektromekanisk |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
920 g |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
1 |
Antal hjælpekontakter |
2 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Antal beskyttelsesdøre |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
3.500 N |
Holdekraft, minimum |
150 N |
Holdekraft, maksimum |
400 N |
Tvangsåbningsstrækning |
5 mm |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
15 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
56,5 mm |
Bredde på føler |
141 mm |
Højde på føler |
100 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
6 A |
Forsyningsspænding |
24 VAC/DC |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Elektrisk effektforbrug, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål) |
flytbar sikkerhedsanordning hængslet sikkerhedskontakt |
Bemærk
Bemærk (hjælpefrakobling) |
sikret med låseskrue Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør Kun anvendt til enheder med ’spænding for at åbne’-princippet Manuel frigørelse kan ske ved hjælp af en M5 triangulær nøgle Tætningsprop sikret med kæde mod bortkomst (beskyttelsesklasse IP67) |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Monterings- og tilslutningsinstrukser
BG-testcertifikat
UL-certifikat
CCC-certificering
Info
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
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-overensstemmelseserklæring |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Forklaring: | Hermed erklærer vi, at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på basis af deres udførelse og konstruktionstype. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | se typenøgle |
Komponentens beskrivelse: | Låsning med elektromagnetisk tilholder til sikkerhedsfunktionerne |
Relevante direktiver: | Maskindirektivet | 2006/42/EG |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Anvendte standarder: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Befuldmægtiget til sammenstilling af den tekniske dokumentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Forpligtende underskrift Philip Schmersal Direktør |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 13.30