AZM 415

AZM 415

  • metal hus
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Robust design
  • Langt lig
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • Tilslutning med skrueterminaler
Produkttypebetegnelse:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO)
11/023 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
11/201 brydekontakt (NC) / 3 sluttekontakter (NO)
02/113 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
02/202 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO)
02/024 brydekontakter (NC)

(2)
XBeskyttelsesklasse IP54
ZBeskyttelsesklasse IP67

(3)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(4)
STRStikbøsning M23 højre
STStikbøsning M23 nederst

(5)
udenuden hjælpefrakobling
EHjælpefrakobling med trekantnøgle
Fmed en trekantsnøgle (sikret med låseskrue)
FEbrug trekant nøgle
RSHjælpefrakobling med nøgle
TNødoplåsning med slagknap (kun til princip m. spænding for at åbne)
TENødoplåsning og hjælpefrakobling, montering udvendigt ( kun til princip m. spænding for at åbne)
TEINødoplåsning og hjælpefrakobling, montering indvendigt (kun for princip m. spænding for at åbne)
NSNødoplåsning med trykcylinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637guldbelagte kontakter

(1)
ASpænding for at låse

(2)
STStikbøsning M23 højre
udenSpænding for at åbne
STRStikbøsning M23 nederst

(3)
udenuden hjælpefrakobling
EHjælpefrakobling med en trekantnøgle (kun med hvilestrømsprincip)

(4)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

Låsestyrke til EN ISO 14119

Antal sikkerhedskontakter

Nødstoptilbagestilling

Nødudgang

Spænding for at låse

Hvilestrømsprincip

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101186203

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Artikelnummer 101186204

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Artikelnummer 101186853

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Artikelnummer 101205549

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Artikelnummer 101209214

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Artikelnummer 101186831

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174589

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174583

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Artikelnummer 101174546

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101174507

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Artikelnummer 101174557

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Artikelnummer 101174560

Solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter

AKTUATOR AZ/AZM 415-B1
AKTUATOR AZ/AZM 415-B1

  • Til skydedøre
  • Aktuatorer med returfjeder
  • Kan tåle op til højst 6 mm overvandring

Til artikkel
AKTUATOR AZ/AZM 415-B2
AKTUATOR AZ/AZM 415-B2

  • Særligt passende til hængslede afskærmninger
  • Til meget små aktiveringsradius i linje med aktuators niveau

Til artikkel
AKTUATOR AZ/AZM 415-B3
AKTUATOR AZ/AZM 415-B3

  • Særligt passende til hængslede afskærmninger
  • Til meget små aktiveringsradius ved 90° til aktuators niveau

Til artikkel
AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS

  • Til skydedøre
  • med låse bolt og kugle

Til artikkel
AZM 415-STS30-01
AZM 415-STS30-01

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-02
AZM 415-STS30-02

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-03
AZM 415-STS30-03

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-04
AZM 415-STS30-04

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-05
AZM 415-STS30-05

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-06
AZM 415-STS30-06

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-07
AZM 415-STS30-07

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
AZM 415-STS30-08
AZM 415-STS30-08

  • Låsehåndtag
  • Passende til alle slags afskærmninger
  • kan anvendes i kombination med EX-AZM 415

Til artikkel
MONTAGE PLADE KPL. MP AZM 415
MONTAGE PLADE KPL. MP AZM 415

  • Til enkel montering
  • Efterfølgende justering aktiveret
  • Passende til alle konventionelle profilsystemer

Til artikkel
TFA-010
TFA-010

  • Forhåndsplacering
  • Aktuatoren er uafhængig fra centreringsenheden.
  • Glidende indsætning eller udtagning af aktuatoren

Til artikkel
TK-M5
TK-M5

  • Til manuel frigørelse med M5 triangulær nøgle, tilgængelig som tilbehør
  • Til vedligeholdelse, installation etc.

Til artikkel