AZM 415-STS30-05
Artikelnummer:
101176766
AZM 415-STS30-05
Artikelnummer:
101176766
- Låsehåndtag
- Passende til alle slags afskærmninger
- kan anvendes i kombination med EX-AZM 415
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM 415-STS30-05 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101176766 |
EAN (European Article Number) |
4030661307275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
1.945 g |
Generelle data - egenskaber
Nødstophåndtag |
Ja |
Mekaniske data
Døranslag |
Højre |
Skærestyrke |
30.000 N |
Aktuator monteret |
Udenfor |
Inkluderet
Inkluderet |
Sikkerhedsafbryder/-låsning og aktiveringsenhed bestilles separat. |
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Aktuator inkl. montageplade Nødstop håndtag inkluderer montageplade (parts marked grey in the dimensional drawing) |
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
Monteringsplade til sikkerhedsafbryder |
Info - Måltegning
Bemærk |
Tegningerne vises altid så afbryderen kan ses. |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 17.30