AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
Produkttypebetegnelse: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Skærmlås overvåget |
B | Aktuator overvåget |
BZ | Kombineret overvågning af aktuator/låsning |
(2) | |
uden | Standard kodet |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, kan genindlæres |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
P | |
P | Magnetforsyning fra 24 VDC (AUX) |
- Kunstof hus
- Høj holdekraft 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Dobbelt isoleret
- Langt lig
- Integreret AS interface
- Sikkerhedslås med integreret AS-i Safety grænseflade
- Universal, multi-lærende eller individuel kodning med RFID-teknologi
- I-versioner med kodeningstrin HØJT iflg. ISO 14119
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103025858 |
EAN (European Article Number) |
4030661524184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Individuel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
høj |
Aktivt princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Bruttovægt |
540 g |
Generelle data - egenskaber
Spænding for at låse |
Ja |
Aktuator overvåget |
Ja |
Rest |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Låsestyrke, maksimum |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Holdekraft |
30 N |
Aktiveringshastighed, maksimum |
0,2 m/s |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Til- |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
50 mm |
Bredde på føler |
40 mm |
Højde på føler |
220 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrisk data
Forsinkelse, maksimal |
4.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Strømforbrug, maksimum |
100 mA |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
Specifikation |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i profil |
S-7.B.F.E |
AS-i, ID-kode |
0x7 |
AS-i, ID-kode |
0xB |
AS-i, ID-kode 1 |
0xF |
AS-i, ID-kode 2 |
0xE |
AS-i indgang, kanal 1 |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgange, DO 0 |
Solenoidekontrol |
AS-i udgange, DO 1 |
Ingen function |
AS-i udgange, DO 2 |
Ingen function |
AS-i udgange, DO 3 |
Ingen function |
AS-i Parameter bits, P0 |
Dør og aktuator genkendt |
AS-i Parameter bits, P1 |
Låsning spærret |
AS-i Parameter bits, P2 |
Magnetspænding i toleranceområde |
AS-i Parameter bits, P3 |
Enhedsfejl (FID) |
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
FID: Periferifejl |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Strømforbrug |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Status og diagnose: Sender + modtager (2) røde LED: Apparatfejl (3) gul LED: Apparatstatus |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Trekant nøgle til AZM 201 |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Bemærk
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
EF overensstemmelseserklæring
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Kontaktarrangement
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM201-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5608.00/17 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. Mai 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 02.27