AZM 40

AZM 40

  • Lille, flad konstruktion
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Høj holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
  • kun én version til dreje- og skydedøre
  • Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
  • Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
Produkttypebetegnelse:
AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3)

(1)
ZBeskyttelseslåsning overvåget >
BAktuator overvåget

(2)
udenStandard kodet
I1Individuel kodning
I2Individuel kodning, kan genindlæres

(3)
udenForsænkede boringer til skruer m. forsænket hoved (standard)
PHPlant hus til overnstående skruer
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.

generel information

Fastgørelse

Aktuator overvåget

Beskyttelseslåsning overvåget

AZM40Z-ST-1P2P

Artikelnummer 103034187

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40Z-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037333

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40Z-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034188

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037334

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40Z-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034189

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037335

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40B-ST-1P2P

Artikelnummer 103034193

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40B-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037330

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40B-I1-ST-1P2P

Artikelnummer 103034194

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40B-I1-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037331

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40B-I2-ST-1P2P

Artikelnummer 103034195

Solenoid interlock

Til artikkel

AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Artikelnummer 103037332

Solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter

AZM40-B1
AZM40-B1

  • Alsidig montering takket være aktuatorens 180°-vinkelfleksibilitet
  • Let justering

Til artikkel
AZM40-B1-PH
AZM40-B1-PH

  • Alsidig montering takket være aktuatorens 180°-vinkelfleksibilitet
  • Let justering

Til artikkel
MP-AZM40
MP-AZM40

  • Mounting plate set for solenoid interlock AZM40 and actuator AZM40-B1
  • Suitable for profile system widths of 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm and 60 mm

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

  • 15 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • vinklet
  • Med kabel
  • 8 polet

Til artikkel
ACC-AZM40-LEV-T
ACC-AZM40-LEV-T

Til artikkel
ACC-AZM40-LEV-N
ACC-AZM40-LEV-N

Til artikkel
SZ40
SZ40

Til artikkel