AZM40-B1
Artikelnummer:
103034199
AZM40-B1
Artikelnummer:
103034199
- Alsidig montering takket være aktuatorens 180°-vinkelfleksibilitet
- Let justering
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AZM40-B1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
192 g |
Mekaniske data
Aktuator |
lige |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
40 mm |
Aktuatorens bredde |
40 mm |
Højde af aktuator |
20 mm |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Anvendelse generelt
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 18.11