BN 65-01Z/V
BN 65-01Z/V
Downloads
- Med allerede forbundet kabel
- aktivering forfra
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Aktiveringsflade og -retning er kendetegnet med et afbrydersymbol
- Konstruktionsform Ø 13 mm
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- med sentral fastgørelse
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 65-01Z/V |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101055831 |
EAN (European Article Number) |
4030661009872 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, glat |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
65 g |
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Forspændingsmagnet |
Ja |
Antal bryderkontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
forside |
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Fastgørelse |
central med gevindflange |
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
3 Nm |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning. |
Gentagelsespræcision |
0,3 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
1 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,75 mm2 |
Kvadrat |
18 AWG |
Materiale til kabeldækket |
H03VV-F |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler |
13 mm |
Nøglebredde |
22 SW |
Længde på føler |
103 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g, sinusformede svingninger |
Vibrationsfasthed |
30 g, sinusformede svingninger |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
250 VAC |
Koblingsstrøm, maksimum |
3 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 W |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 VA |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Preltid, minimum |
0,3 ms |
Preltid, maksimum |
0,6 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
300 Hz |
Koblingsfrekvens |
1.080.000 /h |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Reed kontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm. |
Sprog filter
Datablad
EF overensstemmelseserklæring
UL-certifikat
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 19.23