BDF100
Artikelnummer:
-
Produkttypebetegnelse: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Mek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant |
NHK-G | Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant |
(2) |
(1) | |
20 | 2 sluttekontakter (NO) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
(2) | |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
WS 20/30 | Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger |
WT 20/30 | Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger |
SW 20 | Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger |
(3) | |
uden | uden meldelampe |
G/RD | Indikator lampe rød |
G/GN | Indikator lampe grøn |
G/YE | Indikator lampe gul |
G/BU | Indikator lampe blå |
G/WH | Indikator lampe hvid |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
- Funktionerne Start/Stop og Nulstilling fås
- Kunstof hus
- smalt, slagfast hus
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- stort program for Lysgivere, Valgafbrydere, LED-kontrollamper, Nøgle opreret afbrydere og Nødstoptaster
- Mærkning af felter med separat plastafskærmning
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BDF100 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: se typenøgle |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimastress |
DIN EN 60068 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
farve på overdel af hus |
Sort |
Tildelte positioner, position 1 |
Se typenøgle |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 8 polet |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
99 mm |
Dybde |
39 mm |
Omgivende forhold
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
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
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 10.05