BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD
- Integreret SD-interface til brug i SD-interface-systemer
- Pos 1: NØDSTOP
- Pos 2: Lystrykknap BLÅ
- Pos 3: Lystrykknap GRØN
- Pos 4: Indikatorlampe RØD
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
- NØDSTOP med elektroniske OSSD'er
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BDF200-SD-NH-LTBU-LMGN-LMRD |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103033342 |
EAN (European Article Number) |
4030661531472 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: se typenøgle |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 |
|
Klimastress |
DIN EN 60068 |
|
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
|
Reaktionstid, maksimum |
50 ms |
|
Længde af risiko, maksimum |
100 ms |
|
Tildelte positioner, position 1 |
Nødstoptrykknap |
|
Tildelte positioner, position 2 |
|
|
Tildelte positioner, position 3 |
|
|
Tildelte positioner, position 4 |
|
|
Bruttovægt |
280 g |
Generelle data - egenskaber
Seriel diagnose |
Ja |
Field box interface |
Nein |
Indikatorlampe |
Nej |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
2,89 x 10⁻¹⁰ /h |
Bemærk (PFH-værdi) |
op til maks. 5.000 skiftecykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, nødstopsknap |
100.000 koblinger |
Mekanisk levetid, kommandoenheder |
1.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
indvendige fastgørelseshuller |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Mekaniske data - Tilslutning
Forbindelse (mekanisk) |
Indbygningsstik M12, 8 polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
69 mm |
Dybde |
220 mm |
Længde x Bredde x Højde |
Dybde: 233.5 … 252.5 mm (uden og med meldelampe) |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. VDE 0100 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
35 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
600 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
Forsinkelse, maksimal |
2.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
1 Hz |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
1 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,25 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Elektrisk data - Seriediagnose SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
100 mA |
Design of control elements |
kortslutningssikker, P-type |
Wiring capacitance |
50 nF |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT seriel diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
IN seriel diagnoseindgang |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Clipart
Kontaktarrangement
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200-SD BDF200-FB |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integrierter SD-Interface oder FB-Schnittstelle |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:20161) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
1) Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5613.00/171) |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. März 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200-SD BDF200-FB |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency stop and integrated SD interface or FB interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + COR1:2016 IEC 60947-5-5:2016 1) EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
1) Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
1) Type examination certificate: | 01/205/5613.00/17 1) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 22.08