BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU
Downloads
Produkttypebetegnelse: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Indbygningsstik M12 - kunststof - forneden |
ST2 | Indbygningsstik M12, oppe |
(2) | |
NH | Mek. NØDSTOP trykknap uden beskyttelseskant |
NHK | Mek. NØDSTOP trykknap med beskyttelseskant |
(3) | |
WS 2/3 | Koblingsstillinger, 2/3 Koblingsstillinger |
WT 2/3 | Selektorknap, 2/3 Koblingsstillinger |
SW 20 | Nøgleafbryder / -taster 2 Koblingsstillinger |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
(4) | |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
(5) | |
LT.. | Lystaste (udvalg, farve) |
LM.. | Lysindikator (udvalg, farve) |
DT.. | Trykknap (udvalg, farve) |
(6) | |
uden | uden meldelampe G24 |
G24 | med indikatorlampe G24 |
- Integreret AS interface
- med forbindelsesprop M12 nederst
- Pos 1: NØDSTOP
- Pos 2: Nøglevælger, 2 positioner, nøgleudtagningsprosition pos. 0
- Pos 3: Lystrykknap HVID
- Pos 4: Lystrykknap BLÅ
- Slankt, slagfast kunststofhus
- installeres i en ergonomisk gunstig position
- monteres på almindelige aluminiumsprofilsystemer
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTWH-LTBU |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103040306 |
EAN (European Article Number) |
4030661553450 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: se typenøgle |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Klimastress |
DIN EN 60068 |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Tildelte positioner, position 1 |
Nødstoptrykknap |
Tildelte positioner, position 2 |
Key selector switch 3 positions |
Tildelte positioner, position 3 |
Lystrykknap, Hvid |
Tildelte positioner, position 4 |
Lystrykknap, blå |
Bruttovægt |
280 g |
Generelle data - egenskaber
Indikatorlampe |
Nej |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN IEC 61508 |
Performance Level, til |
e |
Kategori iht. EN ISO 13849 |
4 |
PFH-værdi |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Bemærk (PFH-værdi) |
op til maks. 5.000 skiftecykluser/år |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, nødstopsknap |
100.000 koblinger |
Mekanisk levetid, kommandoenheder |
1.000.000 koblinger |
Fastgørelse |
indvendige fastgørelseshuller |
Version af monteringsskruer |
2x M5 |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Indbygningsstik M12, 4-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
40 mm |
Højde |
69 mm |
Dybde |
233,5 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Modstand over for slag |
15 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
II |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Strømforbrug, maksimum |
150 mA |
Elektriske data - AS-interface Specifikation
Bemærk (AS-i Parameter bits) |
Parameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF) FID: Periferifejl |
AS-i Version (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i Profil (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i indgang, kanal 1 (Safety-Slave) |
Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i indgang, kanal 2 (Safety-Slave) |
Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel |
AS-i udgang, DO 0 (Safety-Slave) |
Indikatorlampe G24 rød |
AS-i udgang, DO 1 (Safety-Slave) |
Indikatorlampe G24 grøn |
AS-i udgang, DO 2 (Safety-Slave) |
Ingen function |
AS-i udgang, DO 3 (Safety-Slave) |
Ingen function |
AS-i Parameter bits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Ingen funktion |
AS-i version (A/B-slave) |
V 3.0 |
AS-i Profil (A/B slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i indgang, DI 0 (A/B slave) |
Styre modul Position 4 |
AS-i indgang, DI 1 (A/B slave) |
Styre modul Position 3 |
AS-i indgang, DI 2 (A/B slave) |
Styre modul Position 2 |
AS-i indgang, DI 3 (A/B slave) |
Styre modul Position 2 |
AS-i udgang, DO 0 (A/B slave) |
Oplyst signal Position 4 |
AS-i udgang, DO 2 (A/B slave) |
Oplyst signal Position 2 |
AS-i udgang, DO 1 (A/B slave) |
Oplyst signal Position 3 |
AS-i udgang, DO 3 (A/B slave) |
Ingen function |
AS-i Parameter bits (A/B slave), P0 ... P3 |
Ingen funktion |
Indgangsmoduladresse |
0 |
Bemærk (indgangsmoduladresse) |
Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed |
Bemærk |
Begge AS-i slaver kan til- og frakobles via indbyggede DIP-afbrydere. Adresseringen sker via M12 stikforbindelsen. |
Pin-tildeling
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
TÜV-certifikation
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Clipart
Driftsprincip
Kontaktarrangement
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 01.37