AKTUATOR AZ 17/170-B11
Artikelnummer:
101139788
AKTUATOR AZ 17/170-B11
Artikelnummer:
101139788
- Særligt passende til skydedøre
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AKTUATOR AZ 17/170-B11 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101139788 |
EAN (European Article Number) |
4030661282268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
28 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
140 mm |
Aktuator |
lige |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 140 mm mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 200 mm Hængslets akse bør være 37,5 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 13.42