BN 120-01Z/V
BN 120-01Z/V
Downloads
- aktivering forfra
- med forspændingsmagnet
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- Kunstof hus
- Koblingsafstand op til 60 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Byggeform Ø 10,7 mm
- med sentral fastgørelse
- Med allerede forbundet kabel
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 120-01Z/V |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101186842 |
EAN (European Article Number) |
4030661335391 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globale egenskaber
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
Cylinder, med gevind |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
30 g |
Generelle data - egenskaber
Kan anvendes til elevatorer |
Ja |
Forspændingsmagnet |
Ja |
Antal bryderkontakter |
1 |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
forside |
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Fastgørelse |
central med gevindflange M12 x 1 |
Drejemoment til møtrikker, maksimum |
0,9 Nm |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
5 mm … 55 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 15S = 6 mm BP 34S = 20 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm 2 x BP 12S = 25 mm BP 21S = 30 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 22S = 25 mm 2 x BP 22S = 15 ... 55 mm BE 20 S = 6 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 55 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse. Oplysningerne om koblingsafstande er uden ferromagnetisk påvirkning, når enkelte monterede apparater aktiveres. Afstanden kan ændres enten positivt eller negativt med en ferromagnetisk påvirkning. Placeres flere magnetiske aktuatorer, skal der tages hensyn til en mulig gensidig påvirkning. |
Gentagelsespræcision |
0,3 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel |
1 m |
Tilslutning, Stik |
Kabel |
Kvadrat |
0,25 mm2 |
Kvadrat |
23 AWG |
Materiale til kabeldækket |
LiYY |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler |
10,7 mm |
Længde på føler |
71 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
200 VAC |
Koblingsstrøm, maksimum |
1 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
30 W |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
30 VA |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Preltid, maksimum |
0,2 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
300 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Reed kontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S 2x BP 12S BP 21 S 2x BP 21 S BP 22 S 2x BP 22 S BE 20 S |
Anbefalede (Aktuator, Elevatorkoblingsanlæg) |
BP 10 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). Dette gælder ikke for rasterenheden. Afbryderen monteres på metal med et ikke-magnetisk mellemlæg på min. 20 mm. |
Sprog filter
Datablad
Monterings- og tilslutningsinstrukser
EF overensstemmelseserklæring
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram over afbrydervandring
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 02.58