BN 20-2RZ-M16
BN 20-2RZ-M16
- 2 Reedkontakter
- berøringsfri virkende
- Langt lig
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aluminiumshus
- Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse
- Skrueforbindelse
- Høj modstandsdygtighed overfor vibrationer
- tilgængelig med aktivering foran og/eller på siden
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BN 20-2RZ-M16 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101172893 |
EAN (European Article Number) |
4030661301778 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt princip |
magnetisk |
Konstruktionsform på hus |
rektangulær |
Materiale til kapsling |
Aluminium |
Aktivt område |
Metal |
Bruttovægt |
298 g |
Generelle data - egenskaber
Forspændingsmagnet |
Ja |
Antal låsekontakter |
2 |
Mekaniske data
Aktuatorniveau |
på siden |
Aktivt område |
på siden |
Aktuator |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 koblinger |
Aktiveringshastighed, maksimum |
18 m/s |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Afbryderdistance |
5 mm … 50 mm BP 10S = 5 mm 2 x BP 10S = 10 mm BP 20S = 15 mm BP 31S = 15 mm BP 11S = 5 mm 2 x BP 11S = 15 mm BP 12S = 10 mm BP 10N = 5 mm 2 x BP 10N = 10 mm BP 15N = 7 mm BP 15S = 7 mm 2 x BP 15/2N = 15 mm 2 x BP 15/2S = 15 mm BP 34N = 10 ... 25 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 20N = 15 mm BP 31N = 15 mm BP 11N = 5 mm 2 x BP 11N = 15 mm BP 12N = 10 mm 2 x BP 12N = 5 ... 20 mm 2 x BP 12S = 5 ... 20 mm BP 21 N = 10 ... 35 mm BP 21 S = 10 ... 35 mm 2 x BP 21N = 15 ... 50 mm 2 x BP 21S = 15 ... 50 mm BE 20N = 10 mm BE 20S = 10 mm |
Bemærk (koblingsafstand Sn) |
Koblingsafstand op til 50 mm, afhængigt af aktuatormagnet og udførelse |
Gentagelsespræcision |
0,3 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
47 mm |
Bredde på føler |
104 mm |
Højde på føler |
52 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +90 °C |
Vibrationsfasthed |
50 g, sinusformede svingninger |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
250 VAC |
Koblingsstrøm, maksimum |
3 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 W |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
120 VA |
Koblingselement |
Bistabil kontakt |
Preltid, minimum |
0,3 ms |
Preltid, maksimum |
0,6 ms |
Koblingsfrekvens |
1.080.000 /h |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Reed kontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BE 20 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N BP 12 N 2x BP 12 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Åbnings- og låsefunktionen afhænger af aktiveringsretningen, aktuatormagnet og poling af aktuatormagneten. Når afbryderen og aktiveringsmagneten sættes over for hinanden, skal farvetildelingen stemme overens: rød (S) til rød (S) og grøn (N) til grøn (N). |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning - (tillæg/kort vejledning)
EF overensstemmelseserklæring
Info
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Diagram
Karakteristisk kurve
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 23.54