BNS 16-12ZR
BNS 16-12ZR
Produkttypebetegnelse: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 slutterkontakt (NO) / 1 brydekontakt (NC) (kun til stikversionen) |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
V | Aktuatorplan, forside |
R | Aktuatorplan, højreside |
L | Aktuatorplan, venstreside |
D | Aktuatorplan, dækselside |
U | Aktuatorplan, nederst |
LR | Aktuatorplan venstre-/højreside |
(3) | |
ST1 | Stik i midten |
ST2 | Stik til højre |
ST3 | Stik til venstre |
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- Tilslutnings rum
- Kunstof hus
- Passende til fødevareindustrien
- Skjult montering mulig
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Langt lig
- intet mekanisk slid
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- Kodet reed-afbryder, sikkerhedsafbryder
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BNS 16-12ZR |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101172556 |
EAN (European Article Number) |
4030661301150 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV BG cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
magnetisk |
Installationsforhold (mekaniske) |
ingen planmontering |
Materiale til kapsling |
Plastik, glass-fibre reinforced thermoplastic |
Bruttovægt |
120 g |
Generelle data - egenskaber
Forudsættende evalueringsenhed |
Ja |
Antal bryderkontakter |
2 |
Antal blænder |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO) |
25.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktivt område |
højre side |
Aktuator |
Magnet |
Bevægelsesretning |
Frontal til aktiv flade |
Mekaniske data - Skifte afstande i henhold til EN IEC 60947-5-3
Sikret afbryderdistance ON |
8 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
18 mm |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,25 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
39 mm |
Bredde på føler |
52 mm |
Højde på føler |
90 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Elektrisk data
Koblingsspænding, minimum |
100 VAC |
Koblingsspænding, minimum |
100 VDC |
Koblingsstrøm, maksimum |
0,4 A |
Koblings effekt, maksimum {VA} |
10 W |
Afbryderfrekvens, maksimum |
5 Hz |
Elektriske data - Digital udgang
Version |
Andet, reed kontakt |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
BPS 16 |
Anbefaling, sikkerhedsafbryder |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand. |
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
Dimensional tegning (diverse)
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 09.34