BNS 260 AS
- Sikkerhedsføler
- Kunstof hus
- intet mekanisk slid
- 36 mm x 26 mm x 13 mm
- Integreret AS interface
- Skjult montering mulig
- Langt lig
- Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
- Upåvirkelig overfor snavs
- AS-Interface LED og statusdisplay
Produkttypebetegnelse: BNS 260 (1)-AS-(2) |
(1) | |
uden | Tilslutningsledning 2 m |
STG | Tilslutningsledning med stik M 12, lige, 4-polet |
STW | Tilslutningsledning med stik M12 vinklet, 4-polet |
(2) | |
L | Døranslag til venstre |
R | Døranslag til højre |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.