BP 15
Artikelnummer:
101060163
BP 15
Artikelnummer:
101060163
- plastkapslet
- N-pol mærket med grøn
- S-pol mærket med rødt
- Passende til montering på jernholdigt materiale med en distance på 18 mm
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BP 15 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101060163 |
EAN (European Article Number) |
4030661521282 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Bruttovægt |
15 g |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuator |
22,5 mm |
Aktuatorens bredde |
12 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Dimensional tegning (diverse)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 10.17