BPS 33
Artikelnummer:
101107771
BPS 33
Artikelnummer:
101107771
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BPS 33 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101107771 |
EAN (European Article Number) |
4030661272849 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik |
Materiale |
Plastik |
Bruttovægt |
26 g |
Mekaniske data - afmåling
Bredde |
88 mm |
Højde |
25 mm |
Dybde |
13 mm |
Længde på aktuatoren |
88 mm |
Aktuatorens bredde |
25 mm |
Højde af aktuator |
13 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensional tegning (diverse)
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 07.50