BPS 36-1
Artikelnummer:
101190052
BPS 36-1
Artikelnummer:
101190052
- Aktuator og føler på montageniveau
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
BPS 36-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101190052 |
EAN (European Article Number) |
4030661359649 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik |
Bruttovægt |
25 g |
Bemærk |
Aktuator og føler på montageniveau |
Generelle data - egenskaber
Aktuator og føler på montageniveau |
Ja |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
88 mm |
Aktuatorens bredde |
25 mm |
Højde af aktuator |
13 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 11.36