BS-B30-150-RVA

Artikelnummer: 153030653

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Skævløbsvagts-arm med rustfri stålrulle 30 mm diameter

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BS-B30-150-RVA

Artikenummer (Bestillingsnummer)

153030653

EAN (European Article Number)

4030661535937

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-12

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-12

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-12

ETIM number, version 7.0

EC001483

ETIM number, version 6.0

EC001483

Globale egenskaber

Materiale til aktuatoren

Rustfrit stål (V2A)

Bruttovægt

342 g

Mekaniske data

Rullemateriale

Rustfrit stål (V2A)

Positioneringstrin for aktuator

10 °

Mekaniske data - afmåling

Længde, rulle

160 mm

Diameter af rulle

30 mm

Længde på hævearm

273 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 16.04.2024 13.36