CSP 34-S-1-01
Artikelnummer:
101208464
CSP 34-S-1-01
Artikelnummer:
101208464
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- aktivering fra siden
- Aktuator-kode 1
- Sensor og aktivator bestilles separat.
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
CSP 34-S-1-01 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101208464 |
EAN (European Article Number) |
4030661382036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat. |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Plastik |
Bruttovægt |
87 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
på siden |
Kodet aktuator |
1 |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
27 mm |
Aktuatorens bredde |
35 mm |
Højde af aktuator |
97 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
replacement part
103001551 RST 36-1-AD01
- aktivering fra siden
- Enkel og fleksibel montering og justering
- AS interface
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 10.53