CST 16-1
Artikelnummer:
101210585
CST 16-1
Artikelnummer:
101210585
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
CST 16-1 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101210585 |
EAN (European Article Number) |
4030661389684 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik |
Bruttovægt |
16 g |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
11 mm |
Aktuatorens bredde |
60 mm |
Højde af aktuator |
20 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.04.2024 11.24