CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
CST 180-2 KPL.
Artikelnummer:
101179574
- Aktuatorhoveder kan køres frem til sikkerhedssensoren fra siden og forfra
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
CST 180-2 KPL. |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101179574 |
EAN (European Article Number) |
4030661314952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat. |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Plastik |
Bruttovægt |
16 g |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på aktuator |
M18 |
Aktuatorens bredde |
25 mm |
Inkluderet
Inkluderet |
1x Aktuator CST 180-2 |
Leveringsomfang af montagematerialeLokal |
2x Møtrikker M18 |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.04.2024 00.01