CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
CST 34-S-3
Artikelnummer:
101203434
- Aktuatorhoveder kan køres frem til sikkerhedssensoren fra siden og forfra
- lille krop
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
CST 34-S-3 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101203434 |
EAN (European Article Number) |
4030661372808 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Sensor og aktivator bestilles separat. |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Plastik |
Bruttovægt |
15 g |
Mekaniske data
Aktivt område |
på siden forside |
Mekaniske data - afmåling
Længde på aktuatoren |
12 mm |
Aktuatorens bredde |
27 mm |
Højde af aktuator |
35 mm |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.04.2024 08.47