EDTRBL
Artikelnummer:
101006362
EDTRBL
Artikelnummer:
101006362
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Trykknap med rest
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed) |
Leveres ikke længere! |
Produkttypebetegnelse |
EDTRBL |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101006362 |
EAN (European Article Number) |
4030661464916 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-10 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-10 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000221 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000221 |
Ekstrainformation, (bestillings data) |
Henvisning: Må kun anvendes i forbindelse med kontaktelement EF102.. |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Farve på betjeningsdel |
Blå |
Farve til frontringen |
Sølv |
Bruttovægt |
40 g |
Generelle data - egenskaber
Monteringsflange |
Ja |
Låsning |
Ja |
Mekaniske data
Sikring |
Tryk oplåsning |
Aktuator kraft, cirka |
1,5 N |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
14 mm |
Diameter på tasteareal |
23 mm |
Diameter på frontring |
29,5 mm |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 06.57