EFK10.3
EFK10.3
Downloads
- Wargo klemmer
- Placering af monteringsflange 3
- 31-32 (Kontaktmærkning)
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EFK10.3 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101022277 |
EAN (European Article Number) |
4030661463681 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
kontaktelement |
Konstruktionsform |
Slow action |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
15 g |
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter |
1 |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Mekanisk levetid, minimum |
10.000.000 koblinger |
Tvangsåbningsstrækning |
2 mm |
Kontakt åbning |
1 mm |
Bemærk (preltid) |
Preltid ved en aktiveringshastighed på 100 mm/s |
Placering af monteringsflange |
1 |
Mekaniske data - Tilslutning
Termination |
Fjederforbindelse |
Tilslutningskvadrat, minimum |
2 x 0,08 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
51 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på kontrolrum |
IP40 |
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Modstand over for slag |
110 g / 4 ms |
Vibrationsfasthed |
Vibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
8 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
5 A |
Lavspændingskompatibilitet |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Koblingselement |
Åbner (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Preltid, maksimum |
5 ms |
Koblingsfrekvens |
1.200 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Kontaktmærkning |
31-32 |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
UL-certifikat
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.04.2024 01.29