ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Artikelnummer:
103007951
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC
Artikelnummer:
103007951
- rød / grøn / gult
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 3
- 24 VDC
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103007951 |
EAN (European Article Number) |
4030661469379 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
LED-modul |
Konstruktionsform |
With integrated LED |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
23 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, generelt |
Ja |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Placering af monteringsflange |
3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Termination |
Skrue terminaler |
Terminalbetegnelser |
EN 50005 EN 50013 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
400 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kontaktmærkning |
X1 - X2 |
Tilstandsvisning
Farve på LED |
Grøn Rød Gul |
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
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 29.03.2024 05.32