ELDE.NRT230
Artikelnummer:
101166022
ELDE.NRT230
Artikelnummer:
101166022
- Skrueforbindelse
- Placering af monteringsflange 3
- rødt LED
- 230 VAC
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ELDE.NRT230 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101166022 |
EAN (European Article Number) |
4250116200818 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
LED-modul |
Konstruktionsform |
With integrated LED |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Bruttovægt |
25 g |
Generelle data - egenskaber
Integreret display, generelt |
Ja |
Mekaniske data
Monteringsvejledning |
tilslutningsbar |
Placering af monteringsflange |
3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Termination |
Skrue terminaler |
Terminalbetegnelser |
EN 50005 EN 50013 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,5 mm², stiv 0,5 mm², fleksibel |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
2,5 mm², stiv 1,5 mm², fleksibel |
Mekaniske data - afmåling
Længde |
46 mm |
Bredde |
30 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminaler |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
440 V |
Elektrisk data
Operating voltage |
250 VAC -10 % / +10 % |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Kontaktmærkning |
X1 - X2 |
Tilstandsvisning
Farve på LED |
Rød |
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Forsyningsspænding UB: 230 VAC |
Sprog filter
Datablad
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 16.57