EML.VRT
Artikelnummer:
101006221
EML.VRT
Artikelnummer:
101006221
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EML.VRT |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101006221 |
EAN (European Article Number) |
4030661548708 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
oplyst signal |
Konstruktionsform |
Rund Fladt trykdom |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Formtætninger |
Materiale til kuplen |
Glas |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve på trykknap |
Rød |
Farve til frontringen |
Sølv |
Bruttovægt |
41 g |
Generelle data - egenskaber
Kan belyses |
Ja |
Monteringsflange |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Mekaniske data
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Højde |
3 mm |
Diameter total |
35 mm |
Højde på trykdom |
0,5 mm |
Diameter på trykdom |
11 mm |
Diameter på frontring |
35 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 06.01