ESS32S123
Artikelnummer:
101006393
ESS32S123
Artikelnummer:
101006393
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkttypebetegnelse: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Nøgleknap |
(1)DM(2) | Taste med beskyttelsesmembran |
(1)DL(8)(2) | Signallampe |
(1)DLM(2) | Signallampe med støvbeskyttelsesmembran |
(1)ML(2) | Signalgiver med flad kalot |
(1)MLH(2) | Signalgiver med høj kalot |
(1)DP(3)(8)(2) | Trykafbryder uden lås |
(1)DTP(3)(8)(2) | Tryktast uden lås (kun N-program) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Tryktast, belyst, uden lås (kun N-program) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Tryktast med lås, afsikring med drejning og træk (for N-program: trækkes kun) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Tryktast med lås, afsikring med et træk |
(1)WS21(4)(5) | Valgtast med 2 låsestillinger |
(1)WT21(4)(5) | Valgtast med 1 tasteposition |
(1)WS32(4)(5) | Valgtast med 3 låsestillinger |
(1)WT32(4)(5) | Valgtast med 2 tastepositioner |
(1)WST32(4)(5) | Valgtast: koblende, tastende |
(1)WTS32(4)(5) | Valgtast: tastende, koblende |
(1)SS21S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 2 låsestillinger |
(1)ST21S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 1 tasteposition |
(1)SS32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder med 3 låsestillinger |
(1)ST32S(4)(5) | Nøgle-opereret valgafbryder med 2 tastepositioner, venstre og højre |
(1)SST32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder: koblende, tastende |
(1)STS32S(4)(5) | Nøgleopereret valgafbryder: tastende, koblende |
B | Blokeringsprop |
(1) | |
- | Betjenings- og signalapparater - R-program |
E | E-program |
N | N-program |
R | R-program |
(2) | |
- | Farve, tasteflade |
SW | Sort |
GB | Gul |
RT | Rød |
GN | Grøn |
WS | Hvid |
BL | Blå |
GR | Grå |
(3) | |
- | Hoveddiameter trykafbryder |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Håndtagslængde i mm: |
uden | kort håndtag |
.1 | langt håndtag |
(5) | |
- | Håndtagsfarve |
uden | Grå |
WS | Hvid |
(6) | |
- | Stilling til udtagning af nøgle (3 stillinger): |
1 | venstre position |
2 | midterposition |
3 | højre position |
(7) | |
- | Stilling til udtagning af nøgle (2 stillinger): |
1 | venstre position |
2 | højre position |
(8) | |
- | Membranfarve (kun N-program) |
uden | Hvid |
GR/ | Sort |
BL/ | Blå |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
ESS32S123 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101006393 |
EAN (European Article Number) |
4030661485034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
cULus CCC |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Version |
Nøgle - Omskifter- Montering på forplade |
Installationsforhold (mekaniske) |
vilkårlig |
Forseglingstype |
Membran Læbetætninger Formtætninger |
Materiale til låsecylinder |
Stål |
Frontringens materiale |
Aluminium |
Farve til låsecylinder |
Sølv |
Farve til frontringen |
Sølv |
Bruttovægt |
125 g |
Generelle data - egenskaber
Låsning |
Ja |
Fuldt isoleret |
Ja |
Antal stempler |
2 |
Antal afbryderpositioner |
3 |
Mekaniske data
Sikring |
Dreje oplåsning |
Stilling til udtagning af nøgle |
Stilling 0 / I / II |
Låsestilling |
venstre højre |
Mekanisk levetid, minimum |
300.000 koblinger |
Koblingsvinkel, venstre |
55 ° |
Koblingsvinkel, højre |
55 ° |
Fastgørelse |
Monteringsflange |
Tilspændingsmoment skruelængde |
0,6 Nm |
Mekaniske data - afmåling
Diameter på frontring |
29,5 mm |
Diameter på låsecylinder |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Højde med nøgle indsat |
60 mm |
Tykkelse af frontplade, minimum |
1 mm |
Tykkelse af frontplade, maksimum |
6 mm |
Gittermål |
40 x 50 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
Speciallukning efter anmodning |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E-, N-, R-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF bzw. RF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* bzw. RL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. April 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E, N and R program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.04.2024 07.36