EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D
Produkttypebetegnelse: EX-AZ 3350-(1)-(2)-(3)-3D |
(1) | |
03ZK | 3 brydekontakter (NC) |
12ZUEK | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | - |
1637 | guldbelagte kontakter |
(3) | |
U90 | Aktiveringsknap drejet 90° til venstre for døranslag |
U270 | Aktiveringsknap drejet 270° til højre for døranslag |
- Aktuatorhoved roteret 270°
- Ex-zone 22
- metal hus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Låsehåndtag
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Centreringsenhed til rådighed
- Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
- SZ 415 spærringsmærke for at forhindre utilsigtet lukning
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-AZ 3350-12ZUEK-U270-3D |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101185216 |
EAN (European Article Number) |
4030661345918 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Godkendelser - Forskrifter
Godkendelser |
TÜV |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Materiale til kapsling |
Sprøjtestøbning med lette legeringer |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Bruttovægt |
195 g |
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
2.000.000 koblinger |
B10D Normalt åben kontakt (NO) |
1.000.000 koblinger |
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO)) |
ved 10% Ie og ohmsk belastning |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Døranslag |
Højre |
Tvangsåbningsstrækning |
10,7 mm |
Tvangsåbnings kraft, minimum |
5 N |
Bemærk (tvangsåbnings kraft) |
pr. bryderkontakt |
Aktiveringshastighed, maksimum |
1 m/s |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelforskruning, minimum |
6 mm |
Klemområde for kabelforskruning, maksimum |
12 mm |
Tilslutningskvadrat, minimum |
0,75 mm² |
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
38 mm |
Bredde på føler |
40,5 mm |
Højde på føler |
114 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
250 VAC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
4 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. Ex-godkendt kabelovergang |
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
Diagram
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 25.04.2024 04.24