EX-AZM 170
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- Kunstof hus
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
- Høj holdekraft
- Manuel reset
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Produkttypebetegnelse: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
(2) | |
uden | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(4) | |
uden | Manuel reset |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
Holdekraft
Antal sikkerhedskontakter
Spænding for at låse
Hvilestrømsprincip
Systemkomponenter
aktuator